??
Choix du modèle CAO
K0328.116
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0328 - Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui en POM, acier, sécurité LONG-LOK
Nomenclature
K0328.116
BESTKIPP
Référence
K0328.116
POS
Position de boulon de pression
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de boulon de pression
mm
cm
inch
ft
AUSF
Modèle
Ressort léger
D
Filetage
M 16
D1
Diamètre
7.5 mm
L
Longueur
32 mm
L1
Longueur
14 mm
L2
Longueur
Emv. 2x pas mm
H
Course de ressort
5.0 mm
T
Profondeur
6.0 mm
T1
Profondeur
2.5 mm
N
Rainure
2.5 mm
S
Ouverture de clé
5.0 mm / inch
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
20 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
45 N
DREHMOMENTEIN
Couple de serrage env.
3.90 Nm
DREHMOMENTAUS
Couple de dévissage
3.00 Nm
GEW
Poids environ
0.0300 kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245225361
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions